널링 손잡이 DIN 6303

EH 24480.

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24480.0005
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 무게: 16 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24480.0006
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 무게: 27 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24480.0008
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 무게: 46 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24480.0010
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 무게: 83 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24480.0012
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 123 g
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24480.0105
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 무게: 15 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24480.0106
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 무게: 25 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24480.0108
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 무게: 45 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24480.0110
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 고정용 나사홀: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 무게: 86 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24480.0112
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 고정용 나사홀: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 121 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24480.0205
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 무게: 16 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24480.0206
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 무게: 27 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24480.0208
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 무게: 46 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24480.0210
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 무게: 83 g
show article view
널링 손잡이
버전:
셋팅 핀 없음, A 형
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24480.0212
CAD
문서
널링 손잡이
  • 셋팅 핀 없음, A 형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 123 g
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24480.0305
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 무게: 15 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24480.0306
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 무게: 25 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24480.0308
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 무게: 45 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
제품 번호:
24480.0310
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 고정용 나사홀: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 무게: 86 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
널링 손잡이
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24480.0312
CAD
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 고정용 나사홀: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 무게: 121 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
널링 손잡이

재질

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

조립

B 형 : 핀 홀 가공 후, 공차 H7 이내에서 설치해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24480. 널링 손잡이 – DIN 6303
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요