24480.0105 - 널링 손잡이
DIN 6303

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
핀 홀, B 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24480.0105
문서
널링 손잡이
  • 핀 홀, B 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 고정용 나사홀: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 무게: 15 g
  • 해당 스트레이트 핀 DIN 7: 1,5 m6 x 14
널링 손잡이

재질

  • 스틸, 흑색처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

조립

B 형 : 핀 홀 가공 후, 공차 H7 이내에서 설치해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24480.0105
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.