- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e 최소: 13,1 mm
- d1 최대: 10,5 mm
- d2: 22 mm
- h1: 22 mm
- h2: ~ 15,4 mm
- h3: 6,6 mm
- h4: ~ 64,5 mm
- d3 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 18 mm
- 무게: 124 g
show article view
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e 최소: 16,1 mm
- d1 최대: 12,6 mm
- d2: 26 mm
- h1: 26 mm
- h2: ~ 17,7 mm
- h3: 8,3 mm
- h4: ~ 78,5 mm
- d3 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 21 mm
- 무게: 191 g
show article view
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e 최소: 18,1 mm
- d1 최대: 14,7 mm
- d2: 28 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 18,8 mm
- h3: 9,2 mm
- h4: ~ 95,5 mm
- d3 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 23 mm
- 무게: 320 g
show article view
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e 최소: 22,2 mm
- d1 최대: 17,9 mm
- d2: 32 mm
- h1: 32 mm
- h2: ~ 22,6 mm
- h3: 9,4 mm
- h4: ~ 99,5 mm
- d3 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 23 mm
- 무게: 370 g
show article view
데이터시트 EH 24330. 크랭크 핸들 – 스텐레스 스틸 정밀 주조
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.