24330.0550 - 크랭크 핸들
스텐레스 스틸 정밀 주조

가공된 허브의 평평한 면.

이 폼목은 24330.0550 - 크랭크 핸들 스텐레스 스틸 정밀 주조 / (l: 160 mm, s H11: 17 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 크랭크 핸들 스텐레스 스틸 정밀 주조 (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
제품 번호:
24330.0550
문서
크랭크 핸들
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e 최소: 22,2 mm
  • d1 최대: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 원통형 손잡이 ∅ EH 24530.: 23 mm
  • 무게: 370 g
크랭크 핸들

재질

축 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4301

핸들 몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4308

원통형 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 PF 31, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24330.0550