귀하의 선택에 따라 145 건이 조회되었습니다.
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 16 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 74 g
show article view
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 76 g
show article view
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 86 g
show article view
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 86 g
show article view
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 88 g
show article view
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 89 g
show article view
- 검정색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- 무게: 96 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 128 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 130 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 134 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 138 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 143 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 152 g
show article view
- 검정색
- d1: 22 mm
- d2: M10
- l1: 80 mm
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- 무게: 166 g
show article view
- 검정색
- d1: 25 mm
- d2: M12
- l1: 25 mm
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- 무게: 205 g
show article view
- 검정색
- d1: 25 mm
- d2: M12
- l1: 32 mm
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- 무게: 209 g
show article view
- 검정색
- d1: 25 mm
- d2: M12
- l1: 40 mm
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- 무게: 215 g
show article view
- 검정색
- d1: 25 mm
- d2: M12
- l1: 50 mm
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- 무게: 222 g
show article view
- 검정색
- d1: 25 mm
- d2: M12
- l1: 63 mm
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- 무게: 232 g
show article view
- 검정색
- d1: 25 mm
- d2: M12
- l1: 80 mm
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- 무게: 244 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M16
- l1: 32 mm
- d3: 23 mm
- h1: 50,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 5 mm
- h4: 76 mm
- l2: 108 mm
- 무게: 348 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M16
- l1: 40 mm
- d3: 23 mm
- h1: 50,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 5 mm
- h4: 76 mm
- l2: 108 mm
- 무게: 357 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M16
- l1: 50 mm
- d3: 23 mm
- h1: 50,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 5 mm
- h4: 76 mm
- l2: 108 mm
- 무게: 370 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M16
- l1: 63 mm
- d3: 23 mm
- h1: 50,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 5 mm
- h4: 76 mm
- l2: 108 mm
- 무게: 386 g
show article view
재질
레버
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
내부 부품
나사
참조
스크류 부분을 교체 가능.
작동
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.
데이터시트 EH 24400. 조절 클램핑 레버 – 수나사 타입
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.