조절 클램핑 레버 수나사 타입

EH 24400.

조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 145 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
주황색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
제품 번호:
24400.0671
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 주황색
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 무게: 386 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
주황색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
제품 번호:
24400.0681
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 주황색
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 무게: 407 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0043
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 36 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0053
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 36 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0063
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 37 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0073
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 38 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0083
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 38 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0088
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 39 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0133
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 37 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0143
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 37 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0153
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 39 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0163
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 41 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0173
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 40 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0183
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 41 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
제품 번호:
24400.0193
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 무게: 43 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0223
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 72 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0233
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 72 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0243
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 74 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0253
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 74 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0263
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 76 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0273
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 76 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0283
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 80 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0333
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 74 g
show article view
조절 클램핑 레버
색상:
은색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0343
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 은색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 76 g
show article view
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

참조

스크류 부분을 교체 가능.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24400. 조절 클램핑 레버 – 수나사 타입
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.