회전형 기계 조작 핸들 DIN 98

EH 24460.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24460.0016
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 무게: 69 g
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24460.0020
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 무게: 109 g
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24460.0025
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • 무게: 200 g
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24460.0032
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 무게: 395 g
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24460.0036
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 무게: 569 g
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24460.0116
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 무게: 51 g
  • WS: 3 mm
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24460.0120
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 무게: 105 g
  • WS: 4 mm
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
24460.0125
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • 무게: 190 g
  • WS: 5 mm
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
제품 번호:
24460.0132
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 무게: 387 g
  • WS: 6 mm
show article view
회전형 기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
제품 번호:
24460.0136
CAD
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 무게: 566 g
  • WS: 8 mm
show article view
회전형 기계 조작 핸들

재질

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24460. 회전형 기계 조작 핸들 – DIN 98
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.