24460.0116 - 회전형 기계 조작 핸들
DIN 98

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24460.0116
문서
회전형 기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 무게: 51 g
  • WS: 3 mm
회전형 기계 조작 핸들

재질

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24460.0116
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.