기계 조작 핸들 DIN 39

EH 24450.

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24450.0016
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 무게: 45 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24450.0020
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 무게: 92 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24450.0025
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 무게: 179 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24450.0032
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 무게: 356 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
매끈한 손잡이 D 형
그림:
1
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24450.0036
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 매끈한 손잡이 D 형 – 그림 1, 스틸
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • 무게: 519 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24450.0116
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 무게: 43 g
  • WS: 3 mm
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24450.0120
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 무게: 88 g
  • WS: 4 mm
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
24450.0125
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 무게: 175 g
  • WS: 5 mm
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
제품 번호:
24450.0132
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 무게: 340 g
  • WS: 6 mm
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
제품 번호:
24450.0136
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • 무게: 509 g
  • WS: 8 mm
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24450.0316
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 무게: 45 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24450.0320
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 무게: 92 g
show article view
기계 조작 핸들
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
24450.0325
CAD
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 무게: 186 g
show article view
기계 조작 핸들

재질

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
  • 스텐레스 스틸 1.4404
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24450. 기계 조작 핸들 – DIN 39
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요