24450.0320 - 기계 조작 핸들
DIN 39

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
3
재질:
스텐레스 스틸 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24450.0320
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 3, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 무게: 92 g
기계 조작 핸들

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4404
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24450.0320
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식