24450.0116 - 기계 조작 핸들
DIN 39

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 손잡이, E 형
그림:
2
재질:
스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24450.0116
문서
기계 조작 핸들
  • 수나사 손잡이, E 형 – 그림 2, 스틸
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 무게: 43 g
  • WS: 3 mm
기계 조작 핸들

재질

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24450.0116