귀하의 선택에 따라 40 건이 조회되었습니다.
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- 키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 36 mm
- b: 18 mm
- l1: 20 mm
- l2: ~ 39 mm
- 무게: 645 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- 키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 36 mm
- b: 18 mm
- l1: 20 mm
- l2: ~ 39 mm
- 무게: 645 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- 키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 42 mm
- b: 20,5 mm
- l1: 24 mm
- l2: ~ 45 mm
- 무게: 1000 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- 키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- d1: 200 mm
- d2 H7: 20 mm
- d3: 42 mm
- b: 20,5 mm
- l1: 24 mm
- l2: ~ 45 mm
- 무게: 1000 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- 키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 48 mm
- b: 23 mm
- l1: 28 mm
- l2: ~ 51 mm
- 무게: 1585 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 28 mm x M10
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- 키홈 없음, 원통형 손잡이 EH 24530. 있음
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 48 mm
- b: 23 mm
- l1: 28 mm
- l2: ~ 51 mm
- 무게: 1585 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 28 mm x M10
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 31 mm
- b: 15 mm
- l1: 18 mm
- l2: ~ 33 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
- 무게: 390 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 23 mm x M8
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 31 mm
- b: 15 mm
- l1: 18 mm
- l2: ~ 33 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
- 무게: 387 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 23 mm x M8
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 36 mm
- b: 16,5 mm
- l1: 19 mm
- l2: ~ 36 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
- 무게: 490 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 23 mm x M8
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 36 mm
- b: 16,5 mm
- l1: 19 mm
- l2: ~ 36 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
- 무게: 490 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 23 mm x M8
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 18,3 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 36 mm
- b: 18 mm
- l1: 20 mm
- l2: ~ 39 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
- 무게: 645 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 36 mm
- b: 18 mm
- l1: 20 mm
- l2: ~ 39 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
- 무게: 645 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 18,3 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 42 mm
- b: 20,5 mm
- l1: 24 mm
- l2: ~ 45 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 6 mm
- 무게: 1000 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 20,8 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 200 mm
- d2 H7: 20 mm
- d3: 42 mm
- b: 20,5 mm
- l1: 24 mm
- l2: ~ 45 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 6 mm
- 무게: 1000 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 26 mm x M10
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 22,8 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 48 mm
- b: 23 mm
- l1: 28 mm
- l2: ~ 51 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 6 mm
- 무게: 1585 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 28 mm x M10
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 24,8 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 48 mm
- b: 23 mm
- l1: 28 mm
- l2: ~ 51 mm
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 b3: 8 mm
- 무게: 1585 g
- 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 28 mm x M10
- 허브 키웨이, DIN 6885 시트 1 t: 29,3 mm
- 사용 온도 범위 최대: 110 °C
show article view
재질
축 부분
핸드휠
원통형 핸들 EH 24530
- 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색
조립
샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.
데이터시트 EH 24610. 스포크 핸드휠 – 경금속
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.