24610.0315 - 스포크 핸드휠
경금속

모든 핸드휠은 허브 가공이 되어 있으며, 림 부위는 선삭 및 모든 측면에 경면 가공되어 있음. 가공하지 않은 부위는 미세 블라스트 처리; 경면 가공된 림과 함께 핸드휠은 추가적인 광택 작업을 필요로 하지 않는 마감 상태로 제공된다.

이 폼목은 24610.0315 - 스포크 핸드휠 경금속 / 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530. (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스포크 핸드휠 경금속 (EH 24610.)

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24610.0315
문서
스포크 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 490 g
  • 해당 원통형 손잡이 EH 24530.: 23 mm x M8
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
스포크 핸드휠

재질

축 부분

  • 스틸, 아연 도금처리

핸드휠

  • 알루미늄 주물

원통형 핸들 EH 24530

  • 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24610.0315
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.