24590.0311 - 핸드휠
DIN 950 경금속

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

이 폼목은 24590.0311 - 핸드휠 DIN 950 경금속 / 키홈 있음, 회전형 기계 조작 핸들 EH 24460. 과 조립, N-F/G 형 (구: D 3) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 핸드휠 DIN 950 경금속 (EH 24590.)

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 있음, 회전형 기계 조작 핸들 EH 24460. 과 조립, N-F/G 형 (구: D 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24590.0311
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 회전형 기계 조작 핸들 EH 24460. 과 조립, N-F/G 형 (구: D 3) – 그림 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 36 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 무게: 340 g
  • l3: ~ 61 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39 / DIN 98: 20 mm
핸드휠

재질

핸드휠

  • 경금속 AI

회전 기계 핸들 DIN 98 EH 24460.

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24590.0311
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.