핸드휠 DIN 950 경금속

EH 24590.

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

귀하의 선택에 따라 108 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24590.0000
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 129 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24590.0001
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 128 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24590.0005
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 207 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24590.0006
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 205 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24590.0010
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 292 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24590.0011
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 298 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24590.0015
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 394 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24590.0016
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 363 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24590.0020
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 480 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24590.0021
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 471 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24590.0030
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 783 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24590.0031
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 분할수 z: 3
  • 무게: 770 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24590.0040
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 분할수 z: 5
  • 무게: 1509 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
24590.0041
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 분할수 z: 5
  • 무게: 1510 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
24590.0045
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 분할수 z: 5
  • 무게: 2350 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24590.0046
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 분할수 z: 5
  • 무게: 2314 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24590.0050
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 분할수 z: 5
  • 무게: 3740 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
제품 번호:
24590.0051
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 분할수 z: 5
  • 무게: 3700 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24590.0100
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
  • 무게: 128 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24590.0101
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
  • 무게: 127 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24590.0105
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
  • 무게: 208 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24590.0106
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
  • 무게: 199 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24590.0110
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
  • 무게: 299 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24590.0111
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 분할수 z: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 무게: 291 g
show article view
핸드휠

재질

핸드휠

  • 경금속 AI

회전 기계 핸들 DIN 98 EH 24460.

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

기계 핸들 DIN 39 EH 24450.

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24590. 핸드휠 – DIN 950 경금속
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요