24691.1450 - 별모양 손잡이
DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸

틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).

A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

이 폼목은 24691.1450 - 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 / 암나사, 막힌 홈 (d1: 50 mm, d2: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 (EH 24691.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24691.1450
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 221 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 광택 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24691.1450