별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸

EH 24691.

틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).

A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24691.1332
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • 무게: 57 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24691.1340
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • 무게: 103 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24691.1350
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • 무게: 209 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24691.1363
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • 무게: 384 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24691.1432
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 최소: 12 mm
  • 무게: 59 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24691.1440
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 107 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24691.1450
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 221 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24691.1463
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 최소: 22 mm
  • 무게: 389 g
show article view
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 광택 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24691. 별모양 손잡이 – DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.