위치 핀 홀이 있음 DIN 6321과 유사

EH 22630.

원통형 위치 핀은 공차홀 안에서 가공물의 위치를 잡아주는 데 쓰이며, 또한 스톱퍼나 플레이트의 발로 사용 가능.

마름모형 위치 핀은 홀 사이의 공차를 극복하기 위해, 혹은 한 방향으로 부품의 위치를 배치하기 위해 사용.

치수 6을 제외한 나머지 제품들은 위와 아래에서 조일 수 있어서 더욱 안전하다. (해체를 위해서도 사용 가능). 외경은 DIN 6321과 유사함.

귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0220 1)
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,4 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0221 1)
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 2,9 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0222
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 4,2 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0223
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 6,4 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0224
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 6,1 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0225
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 10 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0226
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 8 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0227
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 15 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0228
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 무게: 19 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0229
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 무게: 32 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0230
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 무게: 46 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0231
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 무게: 60 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0232
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 무게: 59 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 원통형, 홀 있음
그림:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0233
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 원통형, 홀 있음 – 그림 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 무게: 96 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0240 1)
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0241 1)
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,5 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0242
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 3,4 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0243
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 4,4 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0244
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 4,6 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0245
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 7,3 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0246
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 5,8 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0247
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 무게: 10 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0248
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 무게: 14 g
show article view
위치 핀
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0249
CAD
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 무게: 22 g
show article view
위치 핀

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22630. 위치 핀 – 홀이 있음 DIN 6321과 유사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.