22630.0240 - 위치 핀
홀이 있음 DIN 6321과 유사

원통형 위치 핀은 공차홀 안에서 가공물의 위치를 잡아주는 데 쓰이며, 또한 스톱퍼나 플레이트의 발로 사용 가능.

마름모형 위치 핀은 홀 사이의 공차를 극복하기 위해, 혹은 한 방향으로 부품의 위치를 배치하기 위해 사용.

치수 6을 제외한 나머지 제품들은 위와 아래에서 조일 수 있어서 더욱 안전하다. (해체를 위해서도 사용 가능). 외경은 DIN 6321과 유사함.

이 폼목은 22630.0240 - 위치 핀 홀이 있음 DIN 6321과 유사 / 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 (d1 g6: 6 mm, l1: 7 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 핀 홀이 있음 DIN 6321과 유사 (EH 22630.)

버전
그림
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
위치핀, 납작한 타입, 홀 있음
그림:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0240 1)
문서
위치 핀
  • 위치핀, 납작한 타입, 홀 있음 – 그림 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1 g
위치 핀

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22630.0240