EH 22690.

주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.

귀하의 선택에 따라 84 건이 조회되었습니다.

버전
그림
h [mm]
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22690.0537
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 84 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0501
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 50 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0502
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 63 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0503
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 77 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0504
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 109 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0505
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 141 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0543
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 137 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0545
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 254 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
22690.0553
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • WS: 36 mm
  • 조임 토크1) 최대: 407 Nm
  • 무게: 254 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
22690.0555
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • WS: 36 mm
  • 조임 토크1) 최대: 407 Nm
  • 무게: 401 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
제품 번호:
22690.0563
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • WS: 41 mm
  • 조임 토크1) 최대: 698 Nm
  • 무게: 322 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 널링된 표면
그림:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
제품 번호:
22690.0565
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 널링된 표면 – 그림 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • WS: 41 mm
  • 조임 토크1) 최대: 698 Nm
  • 무게: 408 g
show article view
핀

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22690. 핀