플라스틱 접촉면을 가진 핀은 보호 써포트, 스톱퍼, 스러스트 패드로 사용이 가능하다. 고품질 표면의 손상을 보호할 수 있다.
이 폼목은 22691.0222 - 핀 플라스틱 접촉면 / 암나사, 플라스틱 몸체 (PEEK), 평면 (h ±0,1: 15 mm, d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 핀 플라스틱 접촉면 (EH 22691.)
인써트
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers