22680.0424 - 패드
핀 모양

견고하고 정밀하며 주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼로 사용. 핀 모양의 위치 핀으로 적용 할 경우 매우 좁은 써포트 부분에도 사용 가능.

표면 유도 경화처리와 연마처리

이 폼목은 22680.0424 - 패드 핀 모양 / 숫나사 타입 (l1 ±0,01: 50 mm, d1: M10, d2: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 핀 모양 (EH 22680.)

버전
그림
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입
그림:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22680.0424
문서
패드
  • 숫나사 타입 – 그림 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 51 g
패드

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22680.0424