22630.0011 - 패드
DIN 6321

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

이 폼목은 22630.0011 - 패드 DIN 6321 / 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9 (d1 g6: 6 mm, l1 h9: 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 DIN 6321 (EH 22630.)

버전
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0011
문서
패드
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,8 g
패드

재질

  • 공구강, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22630.0011
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식