EH 22620.
지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.
높은 홀딩 포스를 전달할 수 있음 (예 : 주물 또는 단조 제품의 가공)
귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.
더 자세히
인써트
몸체
위치 홀에 삽입하여 조립, 인써트는 후면의 탭을 이용해 나사로 고정 가능.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.