지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.
높은 홀딩 포스를 전달할 수 있음 (예 : 주물 또는 단조 제품의 가공)
이 폼목은 22620.0231 - 초경 인써트 위치 홀용 / 포인트 타입 (d1 n6: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 초경 인써트 위치 홀용 (EH 22620.)
인써트
몸체
위치 홀에 삽입하여 조립, 인써트는 후면의 탭을 이용해 나사로 고정 가능.