22620.0208 - 초경 인써트
위치 홀용

지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.

높은 홀딩 포스를 전달할 수 있음 (예 : 주물 또는 단조 제품의 가공)

이 폼목은 22620.0208 - 초경 인써트 위치 홀용 / 홈이 있는형 (d1 n6: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 초경 인써트 위치 홀용 (EH 22620.)

버전
그림
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
홈이 있는형
그림:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
22620.0208
문서
초경 인써트
  • 홈이 있는형 – 그림 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 10 mm
  • 무게: 7,2 g
초경 인써트

재질

인써트

  • 초경, 널링 타입

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

조립

위치 홀에 삽입하여 조립, 인써트는 후면의 탭을 이용해 나사로 고정 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22620.0208
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.