발 DIN 6320 숫나사

EH 22640.

발은 제품의 착좌를 위한 부품 혹은 고정 스톱퍼로 활용될 수 있다.

왜곡 없는 베어링 표면.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

h [mm]
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
제품 번호:
22640.0061
CAD
문서
발
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 7,8 g
show article view
발
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
제품 번호:
22640.0062
CAD
문서
발
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
발
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22640.0081
CAD
문서
발
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 19 g
show article view
발
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22640.0082
CAD
문서
발
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 35 g
show article view
발
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22640.0101
CAD
문서
발
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 41 g
show article view
발
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22640.0102
CAD
문서
발
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 80 g
show article view
발
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22640.0121
CAD
문서
발
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 70 g
show article view
발
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22640.0122
CAD
문서
발
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 129 g
show article view
발

재질

  • 열처리 스틸, 비경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22640. 발 – DIN 6320 숫나사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.