22640.0062 - 발
DIN 6320 숫나사

발은 제품의 착좌를 위한 부품 혹은 고정 스톱퍼로 활용될 수 있다.

왜곡 없는 베어링 표면.

이 폼목은 22640.0062 - 발 DIN 6320 숫나사 / (h: 20 mm, d1: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 발 DIN 6320 숫나사 (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
제품 번호:
22640.0062
문서
발
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • 조임 토크 최대: 7 Nm
  • 무게: 13 g
발

재질

  • 열처리 스틸, 비경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22640.0062
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.