써포트 다리 충격 완화

EH 22594.

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.

써포트 다리와 고무 발은 댐핑, 소음 감소, 민감한 지지 표면의 손상을 보호한다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
240 N
제품 번호:
22594.0005
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 240 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 12 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
240 N
제품 번호:
22594.0010
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 240 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 14 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
540 N
제품 번호:
22594.0015
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 540 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 18 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
540 N
제품 번호:
22594.0020
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 540 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 21 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
840 N
제품 번호:
22594.0025
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 840 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 37 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
840 N
제품 번호:
22594.0030
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 840 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 44 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
920 N
제품 번호:
22594.0035
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 920 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 50 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
920 N
제품 번호:
22594.0040
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 920 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 58 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
2500 N
제품 번호:
22594.0045
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 2500 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 98 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
2500 N
제품 번호:
22594.0050
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 2500 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 111 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
3700 N
제품 번호:
22594.0055
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3700 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 165 g
show article view
써포트 다리
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
3700 N
제품 번호:
22594.0060
CAD
문서
써포트 다리
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 3700 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 177 g
show article view
써포트 다리

재질

몸체

  • NBR

나사

  • 스틸, 아연 도금처리

원판 (디스크-disc)

  • 스틸, 아연 도금처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22594. 써포트 다리 – 충격 완화
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.