귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 24 mm
- d2: M6
- s: 2 mm
- t: ~ 5 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 16,6 N/mm
- 로딩력 최대: 100 N
- 스프링 범위: ~ 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,5 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 24 N/mm
- 로딩력 최대: 150 N
- 스프링 범위: ~ 6,25 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 23 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 36 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 26,6 N/mm
- 로딩력 최대: 200 N
- 스프링 범위: ~ 7,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 30 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1 ±1,5: 35 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 65 N/mm
- 로딩력 최대: 650 N
- 스프링 범위: ~ 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 61 mm
- d2: M8
- s: 2 mm
- t: ~ 6,5 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 50 N/mm
- 로딩력 최대: 750 N
- 스프링 범위: ~ 15 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 110 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 68 mm
- d2: M10
- s: 2 mm
- t: ~ 7 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 50 N/mm
- 로딩력 최대: 850 N
- 스프링 범위: ~ 17 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 120 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1 ±1,5: 20 mm
- l1 ±1,5: 24 mm
- d2: M6
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 16,6 N/mm
- 로딩력 최대: 100 N
- 스프링 범위: ~ 6 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 11 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 30 mm
- d2: M8
- l2: 18 mm
- s: 2 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 24 N/mm
- 로딩력 최대: 150 N
- 스프링 범위: ~ 6,25 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 29 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1 ±1,5: 30 mm
- l1 ±1,5: 36 mm
- d2: M8
- l2: 20 mm
- s: 2 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 26,6 N/mm
- 로딩력 최대: 200 N
- 스프링 범위: ~ 7,5 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 33 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1 ±1,5: 35 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M8
- l2: 23 mm
- s: 2 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 65 N/mm
- 로딩력 최대: 650 N
- 스프링 범위: ~ 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 45 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 61 mm
- d2: M8
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 50 N/mm
- 로딩력 최대: 750 N
- 스프링 범위: ~ 15 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 114 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2
- d1 ±1,5: 50 mm
- l1 ±1,5: 68 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 평균 스프링 범위: ~ 50 N/mm
- 로딩력 최대: 850 N
- 스프링 범위: ~ 17 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 136 g
show article view
데이터시트 EH 25150. 고무 엔드-스톱 버퍼 – 포물선 형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.