써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.
써포트 다리와 고무 발은 댐핑, 소음 감소, 민감한 지지 표면의 손상을 보호한다.
이 폼목은 22594.0015 - 써포트 다리 충격 완화 / (d1: 25 mm, l: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포트 다리 충격 완화 (EH 22594.)
몸체
나사
원판 (디스크-disc)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers