스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
내장된 씰이 액체의 유입을 막아줌.
이 폼목은 22060.0152 - 스프링 플런저 씰이 있음 / 내부 육각렌치형 / 스틸, 고하중 스프링 (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 씰이 있음 / 내부 육각렌치형 (EH 22060.)
나사 고정식 패드
씰
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
일반 EH22060.과 달리 씰이 내장되있고, l 치수와 스프링력 그리고 사용 온도가 다름.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.