스프링 플런저 핀타입 / 일자홈

EH 22050.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
제품 번호:
22050.0524
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • 스트로크 s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 72 N
  • 스프링력1) F2: ~ 155 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 73 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22050.0706
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 1,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
제품 번호:
22050.0708
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • 스트로크 s: 2 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 23 N
  • 스프링력1) F2: ~ 59 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 3,8 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
제품 번호:
22050.0710
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 20 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
제품 번호:
22050.0712
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 38 N
  • 스프링력1) F2: ~ 96 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
제품 번호:
22050.0716
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 4,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 50 N
  • 스프링력1) F2: ~ 100 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 23 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
제품 번호:
22050.0720
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 6,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 52 N
  • 스프링력1) F2: ~ 133 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 46 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
제품 번호:
22050.0724
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • 스트로크 s: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 91 N
  • 스프링력1) F2: ~ 223 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 74 g
show article view
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
  • 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22050. 스프링 플런저 – 핀타입 / 일자홈
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요