스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
이 폼목은 22050.0708 - 스프링 플런저 핀타입 / 일자홈 / 스텐레스 스틸, 고하중 스프링 (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 핀타입 / 일자홈 (EH 22050.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers