22050.0512 - 스프링 플런저
핀타입 / 일자홈

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 22050.0512 - 스프링 플런저 핀타입 / 일자홈 / 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링 (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 핀타입 / 일자홈 (EH 22050.)

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
제품 번호:
22050.0512
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 22 N
  • 스프링력1) F2: ~ 57 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 11 g
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22050.0512
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers