22060.0003 - 스프링 플런저
내부 육각렌치형

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 22060.0003 - 스프링 플런저 내부 육각렌치형 / 스틸, 일반 하중 스프링 (d1: M3) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 내부 육각렌치형 (EH 22060.)

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
제품 번호:
22060.0003
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M3
  • d2: 1 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,4 mm
  • t: 0,5 mm
  • WS: 0,7 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 2,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 3 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,4 g
스프링 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M3 mm
제품 번호:
22060.0903
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 17 g

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리

몸체

  • 스틸, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.

전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22060.0003
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.