스프링 플런저 긴형

EH 22070.

제품을 탈착 할 때 혹은 압력을 가하거나 들어올릴 때 사용.

귀하의 선택에 따라 52 건이 조회되었습니다.

재질
나사산 잠금
스프링력
d1 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
제품 번호:
22070.0616
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열처리 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 잠금장치 없음
  • d1: M16
  • l1: 200 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • 스트로크 s: 41 mm
  • WS: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 16 N
  • 스프링력1) F2: ~ 80 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 149 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
제품 번호:
22070.0630
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열처리 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 잠금장치 없음
  • d1: M22
  • l1: 130 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • 스트로크 s: 21 mm
  • WS: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 80 N
  • 스프링력1) F2: ~ 214 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 211 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
제품 번호:
22070.0632
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열처리 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 잠금장치 없음
  • d1: M22
  • l1: 168 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • 스트로크 s: 31 mm
  • WS: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 70 N
  • 스프링력1) F2: ~ 210 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 278 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
제품 번호:
22070.0634
CAD
문서
스프링 플런저
  • 열처리 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 잠금장치 없음
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • 스트로크 s: 41 mm
  • WS: 8 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 76 N
  • 스프링력1) F2: ~ 208 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 358 g
show article view
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 강철, 표면 경화 처리, 검정색
  • 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)

제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M10 mm
제품 번호:
22070.0830
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 87 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M12 mm
제품 번호:
22070.0832
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • 무게: 88 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M16 mm
제품 번호:
22070.0834
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • 무게: 110 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M22 mm
제품 번호:
22070.0836
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • 무게: 245 g
제품:
치수별 마운팅 툴
스프링 플런저 용
d1: M24
제품 번호:
22070.0838
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 무게: 258 g

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.

전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22070. 스프링 플런저 – 긴형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요