2B050.0031 - 스프링 플런저
볼타입 / 일자홈 - INCH

위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 2B050.0031 - 스프링 플런저 볼타입 / 일자홈 - INCH / 스틸, 일반 하중 스프링 (d1: #4-48) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 볼타입 / 일자홈 - INCH (EH 2B050.)

재질
스프링력
나사산 잠금
d1
l [내부]
스프링력1) - F1 ~ [lb]
스프링력1) - F2 ~ [lb]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
일반
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
#4-48
l [내부]:
3/16 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 0,1 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
제품 번호:
2B050.0031
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: #4-48
  • d1: 0,112 내부
  • 스레드: 2A-UNF
  • d2: 1/16 내부
  • l: 3/16 내부
  • 스트로크 s: 0,02 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 0,1 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 0,5 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,004 oz
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.

나사산 잠금 : 폴리아미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 2B050.0031
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.