로케이터는 볼이 있는 모든 스프링 플런저의 상대물로 사용할 수 있음
이를 통해 해당 공작물의 잠금, 래칭 및 위치 지정 가능
이 매끄러운 로케이터는 90° 카운터싱크를 가지고 있음. 경화된 소재 덕분에 로케이터는 마모가 적고 특히 반복 주기가 많은 애플리케이션에 적합
이 폼목은 22020.0010 - 로케이터 민자형, 스프링 플런저 용 / (d1 p6: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 로케이터 민자형, 스프링 플런저 용 (EH 22020)
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws