홀더는 민자형, 측면에 칼라 (EH 22080) 있는 형 스프링 플런저의 고정에 사용됨,
이 폼목은 22082.0108 - 홀더 스프링 플런저 용 / 양면 (d1: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 홀더 스프링 플런저 용 (EH 22082.)
민자형, 칼라와 볼이 있는 스프링 플런저 (EH 22080.)에 적용 가능.
왼손잡이와 오른손잡이용 버전 (그림 1 / 그림 3)은 나사 하나만을 이용해 부착되며 회전 방지 잠금 장치가 제공됨.