22045.0005 - 홀더
스프링 플런저 용

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

이 폼목은 22045.0005 - 홀더 스프링 플런저 용 / 양면 (d1: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 홀더 스프링 플런저 용 (EH 22045.)

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M5
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22045.0005
문서
홀더
  • 양면
  • d1: M5
  • b1: 10 mm
  • b2: 4 mm
  • h1: 3,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • k1: 20 mm
  • k2: 2 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 8 mm
  • 스크류용: M4
  • 무게: 9 g
홀더

재질

  • 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 무광 블라스트 처리

조립

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22045.0005
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers