특히 주물 부품 (단단한 주물)에 사용. 써포트, 스러스트 패드, 클램핑을 위한 부품 제작시 사용.
셀프 얼라이닝 패드의 접촉면은 사용 후 처음 위치의 평행 위치로 재조정 된다. 이는 잘못된 각도로 가공물이 클램핑 되는 것을 방지한다.
이 폼목은 22731.0390 - 셀프-얼라이닝 패드 강화 금속 볼, 널링, 자체 위치 복구 / 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 (d1: 13 mm, d2: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 강화 금속 볼, 널링, 자체 위치 복구 (EH 22731.)
스프링 엘레멘트
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers