22350.0934 - 로케이팅 부싱
리프팅 핀용

위치 부싱은 리프팅 핀 EH 22350 / EH 22351 의 빠르고 안전한 위치 조정을 위해서 사용한다.

부식 및 벗겨짐 방지.

이 폼목은 22350.0934 - 로케이팅 부싱 리프팅 핀용 / (d1 H11: 16 mm, d2: M30, 일반 길이용: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 리프팅 핀용 (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
일반 길이용 [mm]
해당 리프팅 핀
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
일반 길이용 [mm]:
50 mm
해당 리프팅 핀:
22350.0643 / .0743
제품 번호:
22350.0934
문서
로케이팅 부싱
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • 일반 길이용: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크 최대: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 수행력 F1: 4,8 kN
  • 수행력 F2: 4,5 kN
  • 수행력 F3: 4,1 kN
  • 해당 리프팅 핀: 22350.0643 / .0743
  • 무게: 238 g
로케이팅 부싱

재질

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

조립

안전한 공차 및 일관된 기능.

다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.

미관통 구멍에도 적용 가능.

얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22350.0934
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
리프팅 핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices