버전:
조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치.
- 조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치. – 그림 1, 스틸
- 조임 토크 최대: 40 Nm
- 무게: 304 g
show article view
버전:
조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치.
- 조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치. – 그림 1, 스테인리스 스틸
- 조임 토크 최대: 40 Nm
- 무게: 304 g
show article view
버전:
클램핑 스크류 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치
버전:
클램핑 스크류 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치
- 클램핑 스크류 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- 조임 토크 최대: 40 Nm
- 무게: 154 g
show article view
버전:
조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치
버전:
조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치
- 조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- 조임 토크 최대: 40 Nm
- 무게: 312 g
show article view
버전:
클램핑 스크류 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치
버전:
클램핑 스크류 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치
- 클램핑 스크류 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치 – 그림 4, 스테인리스 스틸
- 조임 토크 최대: 40 Nm
- 무게: 154 g
show article view
재질
몸체
- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금
나사
- 스틸, 질소처리
- 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리, 니켈 도금
핸들 바
- 스틸, 연마처리, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
볼 손잡이
- 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색
참조
왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능 합니다.
조립
나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임 토크 40 Nm 보장
작동
나사 볼트와 와셔는 조절 가능. 클림핑 레버는 한번 잠금으로써 쉽게 원하는 위치까지 돌려질 수 있음. 제품 번호 22260.0250 / .0251 과 22260.0450 / .0451 의 경우, 톱니 모양이 클램핑 레버를 원하는 위치로 놓이도록 도움.
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요