22260.0250 - 클램핑 레버

클램핑 캐치는 둥근 테이퍼 표면을 가지며 상대적으로 큰 조정 범위와 높은 인장력으로 빠르고 안전한 클램핑과 해제가 가능함. 테이퍼 표면의 작은 경사각으로 인해 자체 고정됨.

이 폼목은 22260.0250 - 클램핑 레버 / 조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치. () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 레버 (EH 22260.)

재질
버전
그림
조임 토크 - 최대 [Nm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치.
그림:
1
조임 토크 최대 [Nm]:
40 Nm
제품 번호:
22260.0250
문서
클램핑 레버
  • 조절 클램핑 레버 있음; 베어링 표면과 반대하는 피치. – 그림 1, 스틸
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 무게: 304 g
클램핑 레버

재질

몸체

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리

나사

  • 스틸, 질소처리

핸들 바

  • 스틸, 연마처리, 흑색처리

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

참조

왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능 합니다.

조립

나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임 토크 40 Nm 보장

작동

나사 볼트와 와셔는 조절 가능. 클림핑 레버는 한번 잠금으로써 쉽게 원하는 위치까지 돌려질 수 있음. 제품 번호 22260.0250 / .0251 과 22260.0450 / .0451 의 경우, 톱니 모양이 클램핑 레버를 원하는 위치로 놓이도록 도움.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22260.0250
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.