22260.0551 - 클램핑 레버

클램핑 캐치는 둥근 테이퍼 표면을 가지며 상대적으로 큰 조정 범위와 높은 인장력으로 빠르고 안전한 클램핑과 해제가 가능함. 테이퍼 표면의 작은 경사각으로 인해 자체 고정됨.

이 폼목은 22260.0551 - 클램핑 레버 / 클램핑 스크류 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치 () 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 레버 (EH 22260.)

재질
버전
그림
조임 토크 - 최대 [Nm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
클램핑 스크류 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치
그림:
4
조임 토크 최대 [Nm]:
40 Nm
제품 번호:
22260.0551
문서
클램핑 레버
  • 클램핑 스크류 있음; 베어링 표면에 맞닿는 피치 – 그림 4, 스테인리스 스틸
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 무게: 154 g
클램핑 레버

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리, 니켈 도금

참조

왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능 합니다.

조립

나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임 토크 40 Nm 보장

작동

나사 볼트와 와셔는 조절 가능. 클림핑 레버는 한번 잠금으로써 쉽게 원하는 위치까지 돌려질 수 있음. 제품 번호 22260.0250 / .0251 과 22260.0450 / .0451 의 경우, 톱니 모양이 클램핑 레버를 원하는 위치로 놓이도록 도움.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22260.0551