22110.0412 - 마운팅 블록
다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용

인덱스 플런저와 인덱스 볼트의 조립을 위한 보조 부품이나 추가 적용을 위한 용도로 사용. 로케이팅 부쉬 EH22110. 용 씨트로도 사용 됨.

이 폼목은 22110.0412 - 마운팅 블록 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용 / 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀 (d1: M12 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 블록 다이-캐스트, 인덱스 플런저와 인덱스 볼트 용 (EH 22110.)

재질
버전
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
제품 번호:
22110.0412
문서
마운팅 블록
  •  인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수직인 고정 홀
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 41 g
마운팅 블록

재질

나사 핀

  • 스틸, 흑색 처리, 동 패드 있음

몸체

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색

조립

인덱스 플런저는 반드시 접시모양으로 홈이 파여있는 쪽의 홀 d1에 결합되어야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22110.0412
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.