컴팩트형 인덱스 플런저 육각너트와 잠금 장치 있음

EH 22110.

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

잠금장치가 있을 때 / 없을 때 작업 높이가 같다. 

완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

귀하의 선택에 따라 44 건이 조회되었습니다.

재질
버전
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 최소 [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22110.2126
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 21 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2127
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 21 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22110.2129
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 33 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22110.2130
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 32 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22110.2132
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 65 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22110.2133
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22110.2135
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 70 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
제품 번호:
22110.2136
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 40 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 127 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 최소 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
제품 번호:
22110.2137
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 최소: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • WS: 27 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 13 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 200 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
4 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
제품 번호:
22110.2223
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
제품 번호:
22110.2224
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 12,5 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
제품 번호:
22110.2226
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 15 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 21 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
제품 번호:
22110.2227
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 18 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 21 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
6 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22110.2229
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 33 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
9 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22110.2230
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 32 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
제품 번호:
22110.2232
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 26 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 65 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
제품 번호:
22110.2233
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 28 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22110.2235
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 70 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 최소 [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
제품 번호:
22110.2236
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 40 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 127 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 빨강
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 최소 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
제품 번호:
22110.2237
CAD
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 빨강, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 최소: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • WS: 27 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 13 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 200 g
show article view
컴팩트형 인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광
  • 열가소성 PA6, 빨간색, 무광택

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M8 x 1 mm
제품 번호:
22120.0114
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,7 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0115
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0118
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0120
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M8 x 1 mm
제품 번호:
22120.0514
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 13 mm
  • 무게: 2,7 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M10 x 1 mm
제품 번호:
22120.0515
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 16 mm
  • 무게: 5,2 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0516
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0520
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 30 mm
  • 무게: 32 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M24 x 2 mm
제품 번호:
22120.0122
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 36 mm
  • 무게: 58 g
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M24 x 2 mm
제품 번호:
22120.0522
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 36 mm
  • 무게: 58 g

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22110. 컴팩트형 인덱스 플런저 – 육각너트와 잠금 장치 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요