22110.0217 - 컴팩트형 인덱스 플런저
육각너트 있음

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

잠금장치가 있을 때 / 없을 때 작업 높이가 같다. 

완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

이 폼목은 22110.0217 - 컴팩트형 인덱스 플런저 육각너트 있음 / 노브 포함, 정 (d1 -0,02 -0,05: 16 mm, l2 최소: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 컴팩트형 인덱스 플런저 육각너트 있음 (EH 22110.)

재질
버전
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 최소 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
노브 포함, 정
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 최소 [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
제품 번호:
22110.0217
문서
컴팩트형 인덱스 플런저
  • 노브 포함, 정 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 최소: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • WS: 27 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 13 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 203 g
컴팩트형 인덱스 플런저
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
제품 번호:
22120.0522
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 36 mm
  • 무게: 58 g

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22110.0217