귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,005 -0,01: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- d4: 25 mm
- d5: M6
- l1 최소: 10 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 31 mm
- l4: 13 mm
- l5: 25 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 30 N
- 무게: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,005 -0,01: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- d4: 32 mm
- d5: M8
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 35 mm
- l4: 13 mm
- l5: 33 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 무게: 138 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,005 -0,01: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 42 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 50 N
- 무게: 226 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,005 -0,01: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 36 N
- 스프링력1) F2: ~ 63 N
- 무게: 350 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d1 -0,005 -0,01: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- d4: 50 mm
- d5: M10
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 60 mm
- l4: 13 mm
- l5: 51 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 73 N
- 무게: 649 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,005 -0,01: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- d4: 25 mm
- d5: M6
- l1 최소: 10 mm
- l2: 2,5 mm
- l3: 31 mm
- l4: 13 mm
- l5: 25 mm
- l6: 36,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 30 N
- 무게: 79 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,005 -0,01: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- d4: 32 mm
- d5: M8
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 35 mm
- l4: 13 mm
- l5: 33 mm
- l6: 44,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 35 N
- 무게: 136 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,005 -0,01: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 42 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- l6: 53 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 50 N
- 무게: 228 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,005 -0,01: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- d4: 40 mm
- d5: M10
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 50 mm
- l4: 13 mm
- l5: 41,5 mm
- l6: 53 mm
- 스프링력1) F1: ~ 36 N
- 스프링력1) F2: ~ 63 N
- 무게: 349 g
show article view
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
- 잠금장치 있음 – 그림 2
- d1 -0,005 -0,01: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- d4: 50 mm
- d5: M10
- l1 최소: 10 mm
- l2: 3 mm
- l3: 60 mm
- l4: 13 mm
- l5: 51 mm
- l6: 62,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 73 N
- 무게: 650 g
show article view
재질
나사 고정식 패드
- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
부쉬
- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
몸체
- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
볼 손잡이
참조
부싱은 반드시 따로 주문해야 함.
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형
d1 +0,005: 10 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형 – 그림 3
- d1 +0,005: 10 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- l1 최소: 11 mm
- l2: 8,5 mm
- 무게: 11 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형
d1 +0,005: 12 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형 – 그림 3
- d1 +0,005: 12 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- l1 최소: 13 mm
- l2: 10 mm
- 무게: 22 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형
d1 +0,005: 16 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형 – 그림 3
- d1 +0,005: 16 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- l1 최소: 17 mm
- l2: 14 mm
- 무게: 40 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형
d1 +0,005: 20 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형 – 그림 3
- d1 +0,005: 20 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- l1 최소: 16 mm
- l2: 13 mm
- 무게: 51 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형
d1 +0,005: 25 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 원통형 – 그림 3
- d1 +0,005: 25 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- l1 최소: 19 mm
- l2: 16 mm
- 무게: 99 g
조립
정밀한 셋팅을 하려면, 오일 등이 들어가지 않도록 조립 후 손잡이 볼과 인덱스 플런저를 접착시켜야 한다.
작동
잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.
데이터시트 EH 22130. 정밀 인덱스 플런저 – 원통형 핀이 달린 타입
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.